AVENTICS™ 短行程气缸, 系列 SSI R481653450

零件号:

AVENTICS-R481653450

SSI-DA-020-0005-14-02-2-000-000-00

Specifications

标准ISO 15524
活塞- Ø20 mm
行程5 mm
接口10-32 UNF
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力148 N
伸出运动的活塞力198 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
活塞杆螺纹M5
冲撞能量0.08 J
重量 0 mm行程0.083 kg
重量 +10 mm行程0.021 kg
最大行程150 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C