AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654374

零件号:

AVENTICS-R481654374

查看数据表
CCI-DA-020-0010-0042224110000200000000-B

Specifications

标准ISO 21287
活塞- Ø20 mm
行程10 mm
接口M5
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky přednastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞连杆螺纹 - 类型内螺纹
活塞杆螺纹M6
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力148 N
伸出运动的活塞力198 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
缓冲能量0.4 J
重量 0 mm行程0.099 kg
重量 +10 mm行程0.023 kg
最大行程300 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C