AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654479

零件号:

AVENTICS-R481654479

查看数据表
CCI-DA-040-0030-0042224110000000000019-B

Specifications

标准ISO 21287
活塞- Ø40 mm
行程30 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky přednastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
活塞连杆螺纹 - 类型外螺纹
活塞杆螺纹M10x1,25
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力720 N
伸出运动的活塞力792 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
缓冲能量2.02 J
重量 0 mm行程0.326 kg
重量 +10 mm行程0.052 kg
最大行程300 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C