产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 润滑 R499001048

零件号:

AVENTICS-R499001048

AGF-20G

Specifications

用于气缸和阀用于无活塞杆气缸、活塞杆气缸和阀门
类型AGF
不含硅
最低环境温度-30 °C
最高环境温度100 °C
运动粘度 位于40 °C
运动粘度400 cSt
气杯管子
密度 位于20 °C
密度0.9 g/cm3
重量0.02 kg