AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

零件号:

AVENTICS-R499002207

AOF-1L

Specifications

良好的防腐保护,更长的部件寿命, NSF H1: 注册以提高过程可靠性, 优质全合成润滑油, 良好的蠕变性能有利于零件的快速膨胀,缩短了停机时间
类型机油
运动粘度 位于40 °C
运动粘度15 cSt
气杯插座
容积1 L
介质温度最小值-45 °C
介质温度最大值110 °C
粘度等级ISO VG 15
重量1 kg