产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 压力控制阀, 系列 XV03 R572ARS51JA0010

零件号:

AVENTICS-R572ARS51JA0010

US$128.24

Qty:
ADD TO CART

Specifications

压力调节范围 min.-0.95 bar
压力调节范围 max.8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
重量0.2 kg
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
密封件材料氢化-丙烯腈-树胶
Seal materialHydrogenated acrylonitrile butadiene rubber