AVENTICS™ 单向阀,XV03 系列 R572AS555952001

零件号:

AVENTICS-R572AS555952001

US$43.36

Qty:
ADD TO CART

Specifications

最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
最大电磁线圈数1
防护等级IP65
重量0.08 kg
材料 底板铝, 阳极氧化处理
密封件材料氢化-丙烯腈-树胶
材料螺钉不锈钢