AVENTICS™ 压力控制阀, 系列 XV05 R573ARS42JA0010

零件号:

AVENTICS-R573ARS42JA0010

US$179.09

Qty:
ADD TO CART

Specifications

结构特点不带压力表(5...60 psi)
压力调节范围 min.0.3 bar
压力调节范围 max.4.1 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
重量0.7 kg
材料:外壳铝, 阳极氧化处理, 聚酰胺
密封件材料氢化-丙烯腈-树胶