AVENTICS™ 锁止模块, 系列 XV05, 扩展 R573AY555910001

零件号:

AVENTICS-R573AY555910001


Specifications

操作机械式
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
颗粒大小 max.5 µm
重量0.06 kg
材料:外壳铝材
密封件材料氢化-丙烯腈-树胶