产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 调压阀, 系列 MU1-RGS R976750953

零件号:

AVENTICS-R976750953

查看数据表
MU1-RGS-G100-GAN-160-PNE

Specifications

功能标准型压力调节器
组成部分调压阀
压力表不带压力表
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
接口G 1
额定流量Qn15000 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.20 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力40 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度80 °C
操作气动
调整功能带二次排气
压力输送单的
控制压力最小0.5 bar
最大控制压力20 bar
介质压缩空气, 中性气体
重量2 kg
材料:外壳铝材-压铸件
密封件材料丙烯树胶