Specifications
| 轴承型号 | 线型球轴承 |
| 固定类型 | 标准固定 |
| 磁性销钉 | 活塞带磁 |
| 缓冲 | 无减振 |
| 材料:外壳 | 铝(已锻造并阳极氧化处理) |
| 密封件材料 | Buna-N |
| 材料 正面板 | 铝(阳极氧化和硬涂层) |
| 材料导向杆 | 钢 烧结 |
| 材料 活塞杆 | 钢 烧结 |
| Cushioning | no cushioning |
| Weight 0 inch stroke | 6.36 lbs |
| Weight 1 inch stroke | 0.34 lbs |
| Housing material | Aluminum (forged and anodized) |
| Seal material | Buna-N |
| Material front plate | Hardcoat Anodized Aluminum |
| Material guide rods | Sintered steel |
| Material piston rod | Sintered steel |