AVENTICS™ 智能能源面板
AVENTICS 智能能源面板 (SEP) 提供自动关闭机器压力的交钥匙方案,可优化停工期间的压缩空气消耗水平。这可显着降低长时间停机期间所泄露压缩空气的生产成本
这是一种“即插即用”解决方案,嵌入式智能为该解决方案带来自主化特征,无需修改设备的控制程序(机器的 PLC 程序)即可适应任何类型的新型或现有机器。
Specifications
| 可用版本 | 面板,机柜 |
| 端孔大小 | 1/2 ‘’、1’’ |
| 最大流量 | 5000 Nl/min (1/2'),13000Nl/min (1’’) |
| 最大供给压力 | 11bar/159PSI |
| 最大工作压力 | 10bar/145PSI |
| 通讯 | IO-Link,PLC: OPC UA 服务器 |
| 温度范围 | 0 至 50°C/32 至 122°F |
| 供电电压 | 230 VAC - 50 Hz 或 24 VDC ±10% |
| 防护等级 | IP20(面板)/IP65(机柜) |