Add images and videos to help customers visualize the product.
PACSystems™ 安全控制器
Specifications
| 零件号 | IC695CPS400 |
| 处理器 | 1.2 GHz AMD G 系列四核 |
| 操作系统 | VxWorks |
| 电源要求 | 输入功率(最大值)- 20 瓦,输入电压(最小值)- 18 VDC,输入电压(最大值)- 30 VDC |
| 安全性 | 安全启动和信任平台模块 (TPM) |
| 安全 | IEC 61508 SIL3 |
Add images and videos to help customers visualize the product.
Specifications
| 零件号 | IC695CPS400 |
| 处理器 | 1.2 GHz AMD G 系列四核 |
| 操作系统 | VxWorks |
| 电源要求 | 输入功率(最大值)- 20 瓦,输入电压(最小值)- 18 VDC,输入电压(最大值)- 30 VDC |
| 安全性 | 安全启动和信任平台模块 (TPM) |
| 安全 | IEC 61508 SIL3 |