PACSystems™ IPC 2010 工控机

PACSystems™ IPC 2010 工控机(IPC)以非常紧凑、坚固的封装提供高效的计算性能和图形功能,是一种很好的边缘网关设备。它包括工业级微处理器、内存和操作系统,搭配预加载、预授权的边缘软件,可自定义数据采集和聚合、数据协议转换和基本分析应用,实现实时优化控制和可视化操作。

Specifications

PACSystems IPC 2010 工控机(带集成 PACEdge 和 Movicon 选项)的零件号双核处理器和 2 GB RAM:UIPCA21E2HE0A、UIPCA21E2HC0A、UIPCA21E2HW0A<br>四核处理器和 4 GB RAM: UIPCD41E2HE0A、UIPCD41E2HC0A UIPCD41E2HW0A
首年软件支持计划零件号APN-STD-PER-AC-BDL
可选应用支持包零件号PENEWCUSTSUPPORT5
操作系统Linux Server 20.04 LTS
编程语言Python、Node.JS、NodeRED
组态的应用程序Node-RED、Grafana、Influxdb、Timescale、MariaDB、Portainer.io
可选软件Movicon Connext、Movicon Web HMI