TESCOM™ 44-5000 系列单级调压器

44-5000 系列是一种紧凑、轻量的高纯度绝压单级调压器,适用于特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属对金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。特别适合真空出口压力。非常适合用于气相色谱仪采样系统、输送系统气缸调节器和低气相压力烃类气体应用。

Specifications

额定压力最大入口压力:8.3、27.6、241bar(120、400、3500psig)<br>出口压力范围:50mm Hg 绝压 1.0bar (- 15psig)、1.7bar (25psig)、3.4bar (50psig)、6.9bar (100psig)
阀体材质316 不锈钢或黄铜
膜片和弹簧材质316 不锈钢
阀座材质Teflon®
摩擦套筒材质(仅27.6 和 241bar(400 和 3500psig)入口压力)<br>内部:Teflon®<br>外部:316 不锈钢
其他部件316 不锈钢(黄铜阀体为黄铜)
工作温度-40°C 至 74°C(-40°F 至 165°F)
端孔大小和类型1/4 NPTF、1/4 MS33649
流通能力8.3bar (120psig) 入口:Cv = 0.24<br>27.6bar (400psig) 入口:Cv = 0.15<br>241bar (3500psig) 入口:Cv = 0.06
重量(不带压力计)2kg/0.9kg
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。