TESCOM™ 44-6800 系列汽化减压阀


Specifications
| 最大入口压力 | 3500psig/241bar/24,132 kPa -标准<br>6000psig/414bar/41,370 kPa-可选 |
| 出口压力范围 | 25、50、100、250、500psig<br>1.7、3.4、6.9、17.2、34.5bar<br>172、345、690、1724、3448 kPa |
| 材料 | 阀体:316 不锈钢、镍合金 (Hastelloy®)<br>阀座:聚酰亚胺 (Vespel® SP21)<br>阀膜和弹簧:钴铬镍合金 (Elgiloy®)、镍合金 (Hastelloy®)<br>其他部件:316 不锈钢、镍合金 (Hastelloy®) |
| 最高工作温度 | 最大介质温度:392°F/200°C<br>最大环境温度:减压阀主体 185 °F/85 °C 和电子设备机箱 149 °F/65 °C |
| 最低环境温度 | -40°F/-40°C |
| 加热器 | 单个加热器在 120 VAC 时额定功率为 100W,240 VAC 时额定功率为 400W<br>270° 转时的加热器温度控制:122°F 至 752°F/50°C 至 400°C<br>加热器温度模拟输出:4-20 mA 与加热器热电偶读数 122 °F 至 752 °F/50 °C 至 400 °C 相互关联 |
| 端口尺寸和类型 | 1/4" NPTF,管接头 |
| 流通能力 | 0.02 |
| 重量 | 6.3lb/2.9kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |