TESCOM™ 气体减压阀

449-254 系列高纯度、高流量减压阀非常适合用于高压大宗特种气体输送系统 (BSGS)。449-254 系列提供 Cv=1.0 的流通能力,表面光洁度为 10 Ra,并配备 Hastelloy® 阀内件。入口压力为 103bar/1500psig,出口压力可高达 27.6bar/400psig。

Specifications

额定压力最大入口压力:103bar/1500psig<br>出口压力范围:1.7-27.6bar/25-400psig
材质阀体:316L VAR 不锈钢 <br>膜片:Elgiloy®<br>阀座:PCTFE<br>阀内件:Hastelloy®<br>阀门:Hastelloy®
工作温度-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
端孔尺寸和类型1/4 外螺纹旋转接口(高流量)<br>1/4 内螺纹旋转接口(高流量)<br>1/2 外螺纹旋转接口<br>1/2 内螺纹旋转接口<br>1/2 管接口
流通能力Cv = 1.0
重量1.6kg/3.5lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。