TESCOM™ 54-2800 系列液压调压器

54-2800 系列高压、高流量减压器设计用于液压应用。 入口和出口额定压力可达 5000 psig / 345 bar;对于高流量,Cv = 8.0。 提供气动和气室加载型号。 硬化不锈钢阀座和阀芯可提供优秀的耐磨性。 非常适用于液压操作的防喷装置 (BOP) 以及液压组件测试应用。

Specifications

压力额定值最大入口压力:5000 psig / 345 bar <br>出口压力范围:50-1500、200-5000 psig / 3.4-103、13.8-345 bar
阀体材料303 不锈钢
阀座、阀芯、传感器17-4 PH 不锈钢
O 形圈丁腈橡胶、Viton®、乙丙橡胶、Kalrez®
支承环Teflon®
其他部件300 系列不锈钢
工作温度-0°F 至 165°F / -17°C 至 74°C<br>*对于高达 350°F / 177°C 的扩展温度范围,请咨询 TESCOM
接口尺寸和类型入口和出口类型:SAE、NPTF<br>入口和出口尺寸:1"
流通能力主阀:Cv = 8.0 <br>排放阀:Cv = 6.5
负载类型气室、空气
重量35 lb / 15.9 kg
其他信息如要获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。