AGI™ A26 型差压阀组

轻便而紧凑的 5 阀门阀组,专用于直接安装到差压变送器

Features

  • 直接安装的紧凑设计仅需很小的操作和安装空间,且潜在泄漏点也更少。
  • 通过省去常规“组管”方法中使用的几个部件来节约阀门歧管安装的成本。
  • 自由旋转的球头阀杆可确保对齐良好,实现重复的气密性关闭和较长的使用周期。
  • 阀杆螺纹下的 PTFE(聚四氟乙烯)或石墨填充可防止润滑剂冲蚀和螺纹腐蚀。
  • 后座阀杆可防止操作时喷出或意外移动。
  • 螺纹式 ¼” NPT 排气端孔可确保安全排放。标配插塞。
  • 通过标准仪表侧面法兰式连接件直接连接到 2⅛” (54mm) 中心。
  • 直接安装到阀组的标准管道支架螺栓可牢固支撑变送器。可轻松拆除仪器进行保养或维修。