AGI™ ACCU MOUNT 天然气阀组

模块化安装系统,可紧密连接孔板接头,并采用全通径通过诱导平方根误差减少可能存在的测量不准确性

Features

  • 差分应用和计量器测量应用分别使用远程安装和直接安装。
  • 多种连接布置选项。
  • Teflon® 阀杆填充降低操作扭矩。
  • O 型密封圈,兼备双层的 Teflon® 备用密封圈,可在 O 型密封圈因介质中存在过多残余而失效时提供二级密封。
  • 后座可防止阀杆喷出并使金属间的二级阀杆密封圈处于完全“敞开”的位置。
  • 阀杆螺纹下的填充防止螺纹受腐蚀和污染。
  • 316 SS 产品阀杆采用 ENC 电镀,实现高强度和长期可靠性。
  • 阀杆镜面抛光在填充区域抛光精度达 16 RMS,可使阀杆操作平稳,延长填充寿命。
  • 金属的阀体和阀盖间密封处于压缩状态,而不是拉伸状态。
  • 滚制阀杆螺纹强度高且防磨损。