产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ ADME 分配差压阀组

具有一个入口连接、侧出口数量为 4 到 20 不等的空气分配阀组,包含球阀或微型针阀

Features

  • 紧凑设计降低安装成本,减少潜在泄漏点。
  • 可选择带软阀座或硬阀座的球阀或微型针阀。
  • 安全安装适用于面板、墙和 2” (50mm) NB 管架。
  • ¾” NPT 螺纹式入口(标准配置)或可选法兰式入口。
  • 安装了排水阀作为标准配置 - 阀组主体另一端为入口。
  • 等距出口为标准配置。