AGI™ H2 系列阀门

这些免维护阀门采用主动双截断结构,在工人隔离过程压力后提供保护,同时其模块化设计减少潜在泄漏点。此外,免维护的手动 DBB 阀门包含一个非调节密封件,避免高压液体或气体泄漏到环境,而且在阀门使用寿命期间无需调整填料。

Specifications

材质316 不锈钢
阀座一体式“金属对金属”
连接尺寸1/4" 和 3/8"
通径尺寸6.0mm (0.236in)
额定压力 (mcwp)103.4MPa (15,000psig)
温度范围(设计最低/最高)-57°C 至 204°C(-70°F 至 400°F)