AGI™ AS4 系列 TVIS 2/3 阀组

一个带压差变送器的低压应用和常压储罐液位计量单隔离/排气模块。

Specifications

材料AISI 316 SS
仪表连接件法兰式或直接安装 2 1/8 (54 mm) 中心,符合 DIN 19231 第 2 部分
过程G1/4" 直螺纹
排气G1/4" 直螺纹
压力(最大)38°C 时 413 bar
温度(最大)PTFE 填料:+200 °C (+392 °F)<br>石墨填料:+550 °C (+1022 °F)