AGI™ AS4 系列 TVIS 2/4 阀组

一个单隔离/排气模块,配有压差阀体设计的压力变送器。

Specifications

材质AISI 316 SS
仪表连接件法兰式或直接安装 54mm (21/8) 中心,符合 DIN 19231 第 2 部分
过程G1/4" 直螺纹
排放孔G1/4" 直螺纹
压力(最大)38°C 时 413bar
温度(最高)PTFE 填料:+200°C (+392°F)<br>石墨填料:+550°C (+1022°F)