AGI™ AS6 系列一体化阀组安装系统

Rosemount® Coplaner™ 型变送器最简单、最有效的安装和校准方法

Features

  • 紧凑设计降低安装成本和潜在泄漏点。
  • 过程入口和排气口连接提供达到 DIN 3852 标准并装配管道/压缩配件的 ¼" 直螺纹。¼" NPT 母螺纹选项可用。
  • 适合液体或气体应用。
  • 完全自排水。
  • 平衡阀和排气阀配有防篡改装置。
  • 适合应用的阀组配置选择:AS6 2/1 - 双隔离、平衡、排气;AS6 2/2 - 双隔离、双排气;AS6 2/3 - 单隔离、排气/切断;AS6 2/5 - 单隔离、排气/切断(螺纹连接)。
  • 普遍兼容 Shell M.E.S.C 规格 60.98.56。XXX
  • NACE /酸性气体应用选项可用。
  • 配件选择:密封罐、加注接头、加热器(蒸汽/电动)、安装板、遮阳罩