AGI™ BR 系列冲洗/泄放环

用于需要冲洗和/或泄放功能的仪器安装的全系列传统对夹式、夹层和新一代一件式冲洗/泄放环。

Specifications

材质CS、316 SS、双相不锈钢、其他特殊材料
阀座金属、软阀座
入口/出口连接件ANSI 法兰型,1/2" 至 6"
泄放/冲洗阀连接件FNPT 或 FSW
压力(最大)6000psig (414barg)
温度(最低/最高)(-313°F 至 1000°F)<br>(-192°C 至 538°C)<br><br>*请参阅系列产品目录上的压力和温度额定值表