AGI™ CT7 系列液位计虹吸管

CT7 可为热蒸气与压力仪表之间的仪表防护提供热障

Features

  • 较之老式“辫子型”虹吸管,可节省高达 50% 的成本。
  • 通过紧凑设计大幅减少安装所需空间。
  • 在新鲜蒸汽过程管线和设备间形成冷凝屏障。传热系数低,使得压力测量仪表温度可预测。
  • 为防止仪器在潮湿空气管线上冻结可形成屏障,并在水状液体应用中起到冻结防护的作用。
  • 施工期间可即时安装无仪器的管道,从而节省时间。
  • 通过与过程紧密耦合缓解液位计松脱。