产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ 外壳系统

采用集成外壳布置,专为现场仪表提供防护,免受气候、灰尘和污垢、意外损坏、腐蚀和篡改造成的影响

Features

  • 壳身和壳盖采用坚韧的玻璃填充片状模塑聚酯,可最大限度地抵抗极端温度和环境条件。
  • 通过可选的观察窗,可以不打开外壳监测仪表。
  • 密封条确保外壳的天气防护完全达到 IP66 等级。
  • 可选的 20 mm 异氰脲酸酯模塑泡沫保温材料可在低至 -70°C(-94°F)的温度下保护仪表。
  • 外壳阀组设计为安装在外壳的底部或后面,无需内部安装支架或管架。
  • 过程连接件和排气连接件在外部直接装进阀组,无需内部管道、压缩配件和隔板。
  • 带固定螺栓的 2" NB (50 mm) 安装环可以方便地直接安装到管架上。
  • 蒸汽或电加热系统可以定制。通过多种加热配件保持精确的外壳温度。
  • 316 不锈钢紧固件和配件可防止由于环境恶劣而腐蚀。
  • 可提供防静电外壳,用于特定应用。
  • 低位置或高位置背部安装阀组安装选件可用在仪器上部(液体应用)或阀组下部(气体应用)。