产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ F2569/F3869/F5069 系列主隔离阀

两件全通径隔离球阀采用双截断和泄放配置,适用于仪表主隔离应用

Features

  • 与焊接布置相比,其紧凑设计可减少 55% 的重量和 60% 的封包尺寸。
  • 面对面长度意味着更换单个隔离阀至 ASME B16.10 长度,达到 600 磅级及以上时,不需要对现有安装进行不必要的更改。
  • 单一阀体结合意味着泄漏路径更少,布置更安全实用。
  • DBB 组装比某些传统方法减少高达 65% 的安装时间,并且所需的连接件更少。
  • 通过在与阀门出口的过程连接件上提供双隔离屏障,保障其安全性。