AGI™ GA-HP 系列压力表座

适用于各类液位计阀的旋转式压力表座,支持 360° 全方位定位压力表,增加了现场多功能性。适用于高达 10000psig (690barg) 的压力

Features

  • 多种尺寸和螺纹类型的多样设计,提供完整的设计灵活性。
  • 主体材料采用 SS 和蒙乃尔合金,适于多种应用。
  • 360° 全方位定位压力表,因而观察仪表更容易。
  • 满足高达 10000psig (690barg) 的高压应用。
  • 调整可达到 NACE MR0175 标准。