AGI™ H1 手动阀(标准)

这些阀门专为最大限度地提高系统可靠性而设计,以多种端部连接件、阀座材料和阀杆填料提供可靠的气密服务,材质为 316 SS 或 CS,满足 NACE 要求

Specifications

材质CS、316 SS Monel®、Hastelloy®
阀座软式
连接件1/4"、1/2" NPT
压力(最大)10000 psig (689 barg)
温度(最低/最高)-70°F 至 1000°F(-57°C 至 538°C)