AGI™ H5 手动阀

微型关断阀,带可互换的硬阀座或软阀座,工作压力为 6000psig (414barg)

Features

  • 螺纹(O 形阀盖)下端填充可防止润滑剂冲蚀、螺纹腐蚀和过程污染,同时避免磨损。
  • 填料调整方便,可减少更换时的停工时间,延长阀门使用寿命。
  • 安全后阀座可防止阀杆喷出或操作时移动,并在完全打开的位置提供金属间的二级阀杆密封。
  • ENC 涂层的 316 SS 可防止阀杆螺纹磨损或冻结。
  • 滚制阀杆、阀盖和 NPT 外螺纹可增加强度。
  • 在填料区域进行阀杆镜面抛光可使操作平稳,并延长填料使用寿命。
  • 一件式手柄设计可避免因振动或维护丢失。
  • 用于气密关闭的软质或金属阀座可现场更换,方便维护。
  • 阀门使用寿命延长:可移除损坏的软阀座,保留金属阀座阀门。