产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ H64T/H64F 型 Keyblok 互锁阀组

双截断和泄放阀可为高强度压力保护系统 (HIPPS) 应用提供独特解决方案,用于仪表设备的隔离和校准

Features

  • 与竞争产品的设计相比,紧凑且符合人体工程学的单件式阀体设计因其重量更轻、封包空间更小降低了安装成本。
  • 独特的单键互锁系统可降低出错几率,因此更加安全。
  • 易于识别动作位置的特性改善了操作过程中通过视觉确认阀门位置的安全性。
  • 与竞争产品的设计相比,只要符合规格的阀门它均可使用,其应用灵活性可节省更多成本。
  • 通过单件设计风格实现设计灵活性,为单个或多个压力分接点提供了成本效益高的解决方案
  • 并列式阀门操作。
  • PEEK(聚醚醚酮)阀座 (ANSI 150 磅级和 2500 磅级)。
  • 带支架的接近开关(SIL3,ExII 1G Exia IIC T6)。
  • 符合压力设备指令。
  • 阀身材料通过 EN10204 3.1 认证。