产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ H70DB 系列主根部阀

H70DB 设计用于提供在严苛或危险过程工况中的冗余断流阀能力。旨在代替传统仪表安装中的闸阀、球形阀、压力表和排放阀。

Features

  • 省去 80% 传统“组管”仪表穿透产生的泄漏点,提升了操作员和设施的安全性。
  • 通过必要组件数量减少降低持有成本。
  • 单件式棒料结构和预安装的泄放阀提供最大的强度和硬度,并降低了配件、三通、阀门和管道要求。
  • 快速安装降低了成本:阀门已完成运输并通过过静压测试,可立即轻松安装。
  • 紧凑设计只需最小操作和安装空间。
  • 可更换的软质或金属阀座可在内部轻松拆卸和更换,无需移除阀门。
  • 非旋转阀杆设计可避免填充和阀座磨损,延长阀门寿命。
  • 在严苛的应用中提供可靠性。
  • 阀体和阀盖的金属间密封圈处于恒定压缩状态,可防止阀盖螺纹腐蚀,消除潜在的拉伸断裂,提供一个可靠密封点。
  • 安全后阀座可防止阀杆喷出或意外移动,并在完全打开的位置提供金属间的二级阀杆密封。
  • 阀盖锁片可防止阀盖从阀体意外分离,同时确保维护和维修方便。
  • 可选的多端口计量器连接可以实现计量器或压力开关的多功能定位,而无需额外穿透主管道。