AGI™ IMSA/IMST Intellimount 系统阀组
Features
- 与 Rosemount® Coplanar™ 款式的 3051C、3051P、2024 和 3095 Multivariable™ 压力变送器兼容。
- 两片式模块化组件包含拥有两个隔离阀的切断阀模块和拥有均压阀和排气阀的仪表模块。
- 无需法兰转接器,可直接安装到变送器上。
- 模块结构允许切断阀模块单独现场安装,仪表校准时切断阀模块可留在原地,无需单独隔离阀。
- 通过将变送器隔离膜片安置在过程分接头轴的 ½" (13 mm) 范围内,实现最大精确度。
- 拥有大口径通道的仪表模块实现精确性并加快反应时间。
- 模块化设计使得仪表模块和变送器在切断阀模块保持不动的情况下可现场轻松移除,从而便于现场应用和车间变送器校准。
- 紧凑的设计便于安装、校准和维护,同时实现在机柜系统内操作。
- 通过标准排气阀塞或 ¼" NPT 标准控制的排放出口进行的变送器排放可捕获对环境敏感的过程流体。