AGI™ 大孔径 Intellimount 系统

大孔径直接安装 2、3 或 5 阀组系统,带可更换的断流阀金属阀座或软阀座以及石墨或 PTFE 阀杆填料,可有效减少潜在的泄漏点

Features

  • 通过 ⅜" (10 mm) 孔径直接紧耦合到变送器可减少计量器管道误差并提高变送器性能。
  • 通过孔板转换器提供所需的安装间距,无需中间法兰或阀组。
  • 可选评级达到 API 607 防火。
  • 两片式模块化 Coplanar™ 法兰(罗斯蒙特 305)消除系统在维护期间一直提供阀膜保护。
  • 无需额外支架或管道支撑。
  • 直接安装系统省去了引压管线和传统的固定切断阀闭塞系统。
  • 拥有安装后仪表改装能力。
  • 可安装所有制造商的现场仪表。
  • 模块化设计实现无需仪器即可进行系统水压测试和认证。所有安装,包括变送器,都可打包在一起运送到现场。