AGI™ M25/M251 型差压阀组

双阀单出口液位计阀,将隔离、校准和泄压装置整合到一台紧凑型设备

Features

  • 紧凑设计要求空间小;重量轻可提升连接强度,减少液位计振动。
  • 小型仪器安装组件可降低成本并减少可能的泄漏点。
  • 通过 ¼" FNPT 排气/测试端孔进行简便的仪器检查校正。
  • 球端阀杆能避免阀座磨损,实现气密性关闭和长使用期限。加硬的非回转阀球保证关闭时对齐良好。
  • 螺纹下方的填料可防止润滑剂冲蚀、螺纹腐蚀和过程污染,同时避免磨损。
  • 填料调整方便,可减少更换时的停工时间,延长阀门使用寿命。
  • 安全后阀座可防止阀杆喷出或意外移动,并在完全打开的位置提供金属间的二级阀杆密封。
  • 防尘罩防止润滑剂冲蚀并保护阀盖组件免受污染。
  • ENC 涂层的 316 SS 可防止阀杆螺纹磨损或冻结。
  • 滚制阀杆、阀盖和 NPT 外螺纹可增加强度。
  • 在填料区域进行阀杆镜面抛光可使操作平稳,并延长填料使用寿命。
  • 阀体和阀盖的金属间密封圈处于恒定压缩状态,可防止阀盖螺纹腐蚀,消除潜在的拉伸断裂,提供一个可靠密封点。