产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ M45A 型差压阀组

带两个 ⅜” (9.5mm) 孔板软阀座截断阀和一个金属阀座均压阀的差压阀组,可在 6000psig (414barg) 的压力下进行直接或远程安装

Features

  • 使用阀组安装时可省去常规“组管”方法中使用的几个部件,节约 20-30% 成本。
  • 可清理切断阀软阀座简化维护并保证准确度。
  • 后座阀杆设计可防止操作时阀杆喷出或意外移动。
  • 泄漏点较少,从而降低泄漏可能性。
  • 软阀座设计实现无需拆卸阀门即可现场更换。
  • 一体化硬质后阀座可防止阀杆喷出并提供二级填料密封。
  • 滚制阀杆螺纹使螺纹位置更强大耐久,延长阀门使用寿命。
  • 在填料区域进行阀杆镜面抛光可使操作平稳,并延长填料使用寿命。
  • 处于恒定压缩状态的阀盖和阀体金属间密封可防止腐蚀,消除拉伸断裂,并建立一个可靠密封点。
  • 易于调整的阀杆填料可减少停工时间,且使用寿命长。
  • 阀组直接安装到管架上。AGCO Mount 支持变送器,允许在无变送器的情况下进行回路安装,并可方便拆卸用于保养或维修。