AGI™ M50/H70 型主隔离阀

M50 和 H70 阀门适用于严苛工况,其仪表一次(根部)型安装需保证坚固耐用、可靠和安全。这两种阀门均旨在替代传统安装中的闸阀与球形阀。

Features

  • 紧凑设计使操作和安装空间要求降到最低;重量轻提升连接强度、降低计量器振动。
  • 内嵌式软质或金属阀座可更换,因而在更换时无需拆卸阀门。
  • 直通孔可拉出。
  • 非旋转阀杆设计可避免填充和阀座磨损,延长阀门寿命。
  • API 607 防火额定隔板可在严苛的应用中保证可靠性。
  • 阀体和阀盖的金属间密封圈处于恒定压缩状态,可防止阀盖螺纹腐蚀,消除潜在的拉伸断裂,提供一个可靠密封点。
  • 安全后阀座可防止阀杆喷出或意外移动,并在完全打开的位置提供金属间的二级阀杆密封。
  • 阀盖锁片可防止从阀体意外分离,并保障便捷的维护和维修。
  • M50 的多端口计量器连接可以实现计量器或压力开关的多功能定位,而无需额外穿透主管道。