产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ M5A 系列多端口液位计阀

一个 ⅜" (9.5mm) 阀孔多端口液位计阀,配备可更换、带阀杆的金属阀座或软阀座,工作压力可达 6000psig (414barg)

Features

  • 通过充分减少仪器安装过程中的组件和过程开孔,从而减少可能的泄漏点,最终节省成本。
  • 紧凑设计要求空间小;重量轻可提升连接强度,减少液位计振动。
  • 独特金属阀座拥有直通流量路径设计,用于高温应用中降低堵塞。
  • 长阀体选项允许最大 4” (102mm) 的管道隔离。
  • 可更换软阀座;阀门通过重复气密关闭在脏污应用中运作。
  • 在填料区域进行阀杆镜面抛光可使操作平稳,并延长填料使用寿命。
  • 阀体和阀盖的金属间密封圈处于恒定压缩状态,可防止阀盖螺纹腐蚀,消除潜在的拉伸断裂,提供一个可靠密封点。
  • 填料调整方便,可减少更换时的停工时间,延长阀门使用寿命。
  • 安全后座可防止喷出或意外移动。
  • ENC 涂层的 316 SS 可防止阀杆螺纹磨损或冻结。
  • 滚制阀杆、阀盖和 NPT 外螺纹可增加强度。