Features
- 阀体和阀盖的金属间密封圈处于恒定压缩状态,可防止阀盖螺纹腐蚀,消除潜在的拉伸断裂,提供一个可靠密封点。
- 滚制阀杆和阀盖螺纹可增加强度。
- 防尘盖可防止阀杆受润滑剂污染。
- 螺纹下方的填料可防止润滑剂冲蚀、螺纹腐蚀和过程污染,同时避免磨损。
- 可更换软阀座,可通过重复气密性关闭在脏污应用中运作。
- PTFE 填料调整方便,可减少更换时的停工时间,延长阀门使用寿命。
- 在填料区域进行阀杆镜面抛光可实现平稳操作,延长填料使用寿命。
- 安全后阀座可防止阀杆喷出或意外移动,并在完全打开的位置提供金属间的二级阀杆密封。
- 直通式流径意味着大流量、双向流量和通管能力。