AGI™ MB 系列差压阀组

一系列 2、3 或 5 阀一体化阀组,用于连接底部入口、紧凑型压力变送器

Features

  • 球端阀杆能避免阀座磨损,实现气密性关闭和长使用期限。加硬的非回转阀球保证关闭时完美对齐。
  • 螺纹下方的填料可防止润滑剂冲蚀、螺纹腐蚀和过程污染,同时避免磨损。
  • PTFE 填料调整方便,可减少更换时的停工时间,延长阀门使用寿命。
  • 防尘盖可防止阀杆受润滑剂污染。
  • 安全后阀座可防止阀杆喷出或意外移动,并在完全打开的位置提供金属间的二级阀杆密封。
  • ENC 涂层的 316 SS 阀杆可防止阀杆螺纹磨损或冻结。
  • 滚制阀杆和阀盖螺纹可增加强度。
  • 在填料区域进行阀杆镜面抛光可实现平稳操作,延长填料使用寿命。
  • 阀体和阀盖的金属间密封圈处于恒定压缩状态,可防止阀盖螺纹腐蚀,消除潜在的拉伸断裂,提供可靠密封点。
  • 阀盖锁销可防止阀盖从阀体意外分离,使维护和维修更加便捷。
  • 阀组变送器安装封装与 Coplanar 安装相同。