TESCOM™ PH3200 单级气体调压器

PH-3200 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。此紧凑型高纯度、高流量单级调压器提供一种符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于生物科技气体和医用气体。此调压器提供 5-50 SCFM / 142-1416 SLPM 的气体流量。防扩散金属对金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。非常适用于喷雾气体、卫生用的洁净蒸汽以及转移面板。

Specifications

压力额定值最大进口压力:500 psig / 34.5 bar <br>出口压力范围:0-25、0-50、0-100、0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3 bar
材料阀体:316L 不锈钢 <br>阀座:Teflon®、PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix®<br>O 形圈:乙烯丙烯<br>阀座定位器:Nitronic 60<br>
阀膜和其他部件316 不锈钢
工作温度(仅介质)Teflon® 阀座:-40°F 至 165°F / -40°C 至 74°C<br>PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix® 阀座:-40°F 至 400°F / -40°C 至 204°C
端孔尺寸和类型进口和出口类型:卫生型、管接口<br>进口和出口尺寸:1/2、3/4
流通能力Cv = 1.8、1.0
负载类型弹簧
重量(近似值)3.5 lb / 1.6 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。