AGI™ SADDLEMOUNT® 系列阀组

三阀/五阀组。紧凑式、低泄漏、安全、模块化三阀门或五阀门系统,使 DP 变送器/阀组装配件可以直接安装到孔板法兰上。

Specifications

材质316 不锈钢
阀座金属或软质
连接件螺纹和承插焊接
孔板大小10mm (3/8") 孔
压力(最大)414bar (6000psig) 为标准配置
温度范围(最低/最高)-57°C 至 538°C(-70°F 至 1000°F)