产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4

零件号:

Tescom-A22NVIS-4

Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature6000 psig (414 barg)