产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series BT Bleed Tee BTC-44-VAC-4

零件号:

Tescom-BTC-44-VAC-4

Bleed Tee metal seat screwed connection

Specifications

Body MaterialCarbon Steel
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT, w/Bleed Plug
Orifice0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)