产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series BT Bleed Tee BTC-46C

零件号:

Tescom-BTC-46C

Bleed Tee metal seat screwed connection

Specifications

Body MaterialCarbon Steel
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)