产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series BT Bleed Tee BTS-46

零件号:

Tescom-BTS-46

Bleed Tee metal seat screwed connection

Specifications

Body Material316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)