产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-3TC2-XP

零件号:

Tescom-DPMHPS-3TC2-XP

Five Valve Power Pattern TUBE X Pipe Xpipe Manifold Metal Seat

Specifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections3/8"Tube SW inlet x1/4"FNPT Vent x1/4"FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassASME Class 2500