产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AGI™ Series H1 H1RDC-4

零件号:

Tescom-H1RDC-4


Specifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1/2" FNPT
PackingViton Oring
Orifice3/8" (9.5 mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)